Vishay推出新型4040外形尺寸汽车级IHLP®电感器
高度增加到5.4 m
器件符合AEC-Q200标准,降低了DCR、增强电流处理能力并提高电感量,
可在发动机舱+155 °C高温条件下连续工作

Products mentioned:
IHLP-4040ED-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年1月23日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款汽车级IHLP®薄形、大电流4040外形尺寸电感器,高度增加为5.4 mm。Vishay Dale IHLP-4040ED-5A电感器降低了DCR、增强电流处理能力、提高电感量,可在+155 °C高温条件下连续工作,适合在汽车发动机舱环境下使用。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,典型DCR从1.05 mΩ到204.0 mΩ,电感值从0.33 µH到75.0 µH。器件额定电流达36.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
IHLP-4040ED-5A适合用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,此系列电感器在自谐振频率 (SRF) 范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-4040ED-5A符合RoHS标准,无卤素,符合Vishay绿色标准。
器件规格表:
外形尺寸 | 4040 |
高度 (mm) | 5.4 |
电感范围 (mH) | 0.33至75.0 |
典型DCR (mΩ) | 1.05至204.0 |
最大DCR (mΩ) | 1.12至214.20 |
热额定电流 (A) | 2.74至36.0 |
饱和电流 (A) | 3.51至20.80 |
典型SRF (MHz) | 3.53至70.0 |
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP is a registered trademark of Vishay Intertechnology