AEC-Q200-qualifizierte IHLP®-Induktivität im 5050-Gehäuse von
Vishay Intertechnology erlaubt Betriebstemperaturen bis +155°C
AEC-Q200-qualifizierte IHLP®-Induktivität im 5050-Gehäuse von
Vishay Intertechnology erlaubt Betriebstemperaturen bis +155°C

Products mentioned:
IHLP-5050EZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. April 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine für Automobilanwendungen vorgesehene IHLP®-Serie flacher HochstromInduktivitäten um ein neues Modell der Größe 5050 erweitert. Die neue Induktivität IHLP-5050EZ-5A von Vishay Dale kombiniert eine hohe Betriebstemperaturfestigkeit von +155°C mit einer geringen Bauhöhe von nur 5 mm; sie ist dadurch eine platzsparende Lösung für Automobilanwendungen im Motorraum.
Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Induktivität in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.
Die Induktivität IHLP-5050EZ-5A ist dank kleiner DCR-Werte von 0,69 mΩ bis 188,0 mΩ (typische Werte) energieeffizient und deckt den weiten Wertebereich von 0,22 µH bis 82,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 69,24 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten.
Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHLP-5050EZ-5A ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 5050 |
Bauhöhe (mm) | 5,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,22 bis 82,0 |
DCR typ. (mΩ) | 0,69 bis 188,0 |
DCR max. (mΩ) | 0,76 bis 201,0 |
Temperatur- | 3,0 bis 68,18 |
Sättigungsstrom (A) | 3,10 bis 69,24 |
SRF typ. (MHz) | 2,9 bis 99,9 |
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 17 Wochen.
Weitere Informationen:
AEC-200-qualifizierte Leistungsinduktivitäten von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.