ビシェイ社、車載グレードIHLP®インダクタ5050ケースサイズの
新製品を発表、+155℃までの高温動作
ビシェイ社、車載グレードIHLP®インダクタ5050ケースサイズの
新製品を発表、+155℃までの高温動作

Products mentioned:
IHLP-5050EZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年4月3日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日車載グレード薄型大電流IHLP®インダクタ5050ケースサイズの新製品で発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP-5050EZ-5Aは+155℃までの高温動作と5mmの薄さが特長で、エンジン周りの用途で省スペース化を提供します。
本日リリースされたデバイスはAEC-Q200規格に準拠し、2MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。またこのインダクタの自己共振周波数までの大電流フィルターアプリケーションとして、良好なノイズ減衰特性を実現します。高温動作が特長のデバイスは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、エンターテイメント/ナビシステムのフィルタリングやDC/DC変換、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気送風装置などに最適です。
IHLP-5050EZ-5A は、0.69 mΩ ~ 188.0 mΩの標準DCR、0.22 µH ~ 82.0 µH の幅広いインダクタンス値を提供し、高効率を実現します。定格電流は69.24Aまで飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。
100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベル
は極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスでRoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
デバイス仕様表:
ケースサイズ(mm) | 5050 (13.3 x 12.9) |
高さ (mm) | 5.0 |
インダクタンス範囲 (µH) | 0.22 ~ 82.0 |
DCR typ. (mΩ) | 0.69 ~ 188.0 |
DCR max (mΩ) | 0.76 ~ 201.0 |
熱定格電流(A) | 3.0 ~ 68.18 |
飽和電流(A) | 3.10 ~ 69.24 |
SRF typ. (MHz) | 2.9 ~ 99.9 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は17週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
IHLPは、ビシェイ社の登録商標です。