Vishay推出5050外形尺寸汽车级IHLP® 电感器工作温度达+155 °C
Vishay推出5050外形尺寸汽车级IHLP® 电感器工作温度达+155 °C

Products mentioned:
IHLP-5050EZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年4月3日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型5050外形尺寸器件扩展其汽车级IHLP® 薄形、大电流电感器。Vishay Dale IHLP-5050EZ-5A电感器可在 +155°C高温条件下连续工作,高度仅为5mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前推出的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于汽车引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及发动电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-5050EZ-5A典型DCR从0.69mΩ到188.0mΩ,电感值从0.22µH到82.0µH。器件额定电流为69.24A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-5050EZ-5A符合RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 5050 |
高度 (mm) | 5.0 |
电感范围(µH) | 0.22至82.0 |
典型DCR (mΩ) | 0.69至188.0 |
最大DCR (mΩ) | 0.76至201.0 |
热额定电流 (A) | 3.0至68.18 |
饱和电流 (A) | 3.10至69.24 |
典型SRF (MHz) | 2.9至99.9 |
目前,新型电感器提供样品并已实现批量生产,大宗订货供货周期为17周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP是Vishay Intertechnology的注册商标。