Neue IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology
für Automobilanwendungen im Motorraum erlaubt Betriebstemperaturen bis +180°C
AEC-Q200-qualifiziert, 6767-Gehäuse mit nur 7,0 mm Bauhöhe

Products mentioned:
IHLP-6767GZ-8AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 1.Mai2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, AEC-Q200-qualifizierte IHLP®-Hochstrominduktivität in einem flachen Gehäuse der Größe 6767. Die neue Induktivität IHLP‑6767GZ‑8A von Vishay Dale kombiniert eine hohe Betriebstemperaturfestigkeit von +180°C mit einer geringen Bauhöhe von nur 7 mm; sie ist dadurch eine platzsparende Lösung für Automobilanwendungen im Motorraum.
Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Induktivität in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Eigenresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und sonstige Anwendungen im Motorraum. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtungssysteme sowie Heiz- und Lüftergebläse.
Die Induktivität IHLP-6767GZ-8A ist dank kleiner DCR-Werte von 0,89 mΩ bis 52,7 mΩ (typische Werte) energieeffizient und deckt den weiten Wertebereich von 0,47 µH bis 47,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 76,0 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten.
Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHLP-6767GZ-8A ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 6767 |
Bauhöhe (mm) | 7,0 |
Induktivitätsbereich (µH) | 0,47 bis 47,0 |
DCR typ. (mΩ) | 0,89 bis 52,7 |
DCR max. (mΩ) | 0,95 bis 56,4 |
Temperatur- | 7,25 bis 65,0 |
Sättigungsstrom (A) | 7,0 bis 76,0 |
SRF typ. (MHz) | 3,72 bis 52,3 |
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zehn Wochen.
Weitere Informationen:
AEC-200-qualifizierte Leistungsinduktivitäten von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.