ビシェイ社、車載グレードIHLP®インダクタを発表
+180℃までの高温動作でエンジンルームでのアプリケーションに最適
AEC-Q200準拠デバイス、低背7.0 mm、6767ケースサイズで提供

Products mentioned:
IHLP-6767GZ-8AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年5月1日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレードの薄型大電流IHLP®インダクタを6767(17mm x 17mm)ケーサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドのIHLP‑6767GZ‑8Aは+180℃までの連続高温動作と7 mmの低背を特長とし、エンジンルームでの省スペースアプリケーションに最適です。
本日リリースされたデバイスはAEC-Q200規格に準拠し、2MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵インダクタとして最適です。大電流フィルターアプリケーション向けのインダクタとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰を提供します。高温動作を特長とするこのデバイスは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、その他エンジンルームでの各種アプリケーション用フィルタリングやDC/DC 変換、またモーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、HID/LED照明、暖房と換気送風装置などに最適です。
IHLP-6767GZ-8Aは0.89 mΩ ~ 52.7 mΩの標準DCR、0.47 µH ~ 47.0 µHの幅広いインダクタンス値を提供し、高効率を実現します。定格電流は76.0 Aまで飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。
100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
デバイス仕様表:
ケースサイズ(mm) | 6767 (17 x 17) |
高さ(mm) | 7.0 |
インダクタンス範囲(µH) | 0.47 ~ 47.0 |
DCR typ.(Ω) | 0.89 ~ 52.7 |
DCR max.(mΩ) | 0.95 ~ 56.4 |
熱定格電流(A) | 7.25 ~ 65.0 |
飽和電流(A) | 7.0 ~ 76.0 |
SRF typ.(MHz) | 3.72 ~ 52.3 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
IHLPは、ビシェイ社の登録商標です。