Vishay推出可在发动机舱+180 °C高温条件下连续工作的汽车级IHLP®电感器
新型6767外形尺寸器件通过AEC-Q200认证,高度仅为7.0 mm

Products mentioned:
IHLP-6767GZ-8AMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年4月3日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布,推出新型汽车级IHLP®薄形、大电流6767外形尺寸电感器。Vishay Dale IHLP‑6767GZ‑8A电感器可在+180 °C高温条件下连续工作,高度仅为7.0 mm,节省汽车发动机舱的占用空间。
日前发布的器件符合AEC-Q200标准,用于DC/DC转换器储能时频率可达2MHz。同时,电感器在自谐振频率范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温下工作,适用于滤波和DC/DC转换,应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、其他发动机舱应用,以及电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机等。
高效IHLP-6767GZ-8A典型DCR从0.89 mΩ到52.7 mΩ,电感值从0.47到47.0 µH。器件额定电流最高为76.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低的水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHLP-6767GZ-8A符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 6767 |
高度 (mm) | 7.0 |
电感范围(µH) | 0.47至47.0 |
典型DCR (mΩ) | 0.89至52.7 |
最大DCR (mΩ) | 0.95至56.4 |
热额定电流 (A) | 7.25至65.0 |
饱和电流(A) | 7.0至76.0 |
典型SRF (MHz) | 3.72至52.3 |
目前,新型电感器提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP 是威世科技的注册商标