IHSR-Induktivität von Vishay Intertechnology mit hohen Sättigungsströmen und kleinem DCR ermöglicht höhere Stromdichten in Mehrphasen-Stromversorgungen
1616-Gehäuse mit nur 4 mm x 4 mm Grundfläche und 1,2 mm Bauhöhe,
für kommerzielle Anwendungen vorgesehen

Products mentioned:
IHSR-1616AB-01Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 28. Februar 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine IHSR-Serie kommerzieller Induktivitäten mit hohen Sättigungsströmen um ein neues Modell im nur 4 mm x 4 mm großen 1616-Gehäuse erweitert. Die für mehrphasige Hochstrom-Energiewandler- und -Filter-Anwendungen in Computern, Industrieausrüstung und Telekomsystemen vorgesehene Induktivität IHSR-4040DZ-51 von Vishay Dale hat im Vergleich zu typischen Leistungsinduktivitäten einen um 50% kleineren DCR mit einer Standardtoleranz von 5%; für Anwendungen, die eine besonders genaue Strommessung erfordern, sind die Bauteile auch mit 3% DCR-Toleranz erhältlich.
Die neue Induktivität ist für einen weiten Arbeitsfrequenzbereich bis 5 MHz ausgelegt und wurde für Energiespeicher-Anwendungen in DC/DC-Wandlern sowie für Hochstrom-Filteranwendungen bei Frequenzen bis zur Eigenresonanzfrequenz des Bauteils (siehe Tabelle weiter unten) optimiert. Typische Anwendungen sind Notebooks, Desktop-PCs und Server, flache Hochstrom-Energiewandler und -Filter sowie DC/DC-Wandler für verteilte Stromversorgungssysteme.
Die Induktivität IHSR-1616AB-01 ist in Werten bis 0,068 µH erhältlich und ermöglicht durch ihre niedrigen DCR-Werte ab 1,15 mΩ höhere Stromdichten als konkurrierende Technologien; die geringe Bauhöhe von nur 1,2 mm ermöglicht flachere Endprodukte. Die neue Induktivität ist für Betriebstemperaturen bis +125°C und Nennströme bis 62 A ausgelegt, zudem veträgt sie hohe Stoßströme, ohne in die Sättigung zu geraten.
Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus. Die Induktivität IHSR-1616AB-01 ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 1616 |
Bauhöhe (mm) | 1,2 |
Induktivität (µH) | 0,033 bis 0,068 |
DCR typ. (mΩ) | 1,15 bis 3,20 |
DCR max. (mΩ) | 1,21 bis 3,36 |
Temperatur- | 22 bis 37 |
Sättigungsstrom (A) | 30 bis 41(1) / |
SRF typ. (MHz) | 418 bis 856 |
(1) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 20% abnimmt
(2) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 30% abnimmt
Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Weitere Informationen:
IHLP-Leistungsinduktivitäten von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.