ビシェイ社、優れた磁気飽和特性を持つIHSRインダクタを発表
低DCR、大電流密度が特徴、マルチフェーズ電源に最適
1.2 mmと低背、 4 mm x 4 mm 1616ケースサイズで提供、汎用向けに最適

Products mentioned:
IHSR-1616AB-01Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、優れた磁気飽和特性を持つ汎用インダクタの新IHSRシリーズの4 mm x 4 mm 1616ケースサイズの新製品を発表しました。ビシェイDaleブランドのIHSR-1616AB-01は一般のパワーインダクタと比べてDCRが50 %低く、コンピュータ、産業機器、テレコムアプリケーション等のマルチフェーズ大電流電源回路やフィルター回路に最適です。デバイスはさらに標準で5 %のDCR許容差を提供し、より精密な電流検出用に使用する場合には3 %許容差での提供も可能です。
本日リリースされたデバイスは動作周波数が5 MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵用インダクタとして、また大電流フィルター向けには自己共振周波数(SRF)までの使用が可能です(下記表参照)。ノートパソコン、デスクトップPC、サーバー等の薄型大電流電源回路やフィルター回路、そして分散型パワーシステムのDC/DCコンバータ向けに最適です。
IHSR-1616AB-01のDCRは1.15 mΩと低く、インダクタンスは0.068 µH (max)で、競合技術のデバイスと比べて高い電流密度を実現します。また1.2 mmと低背のため、製品のスリム化に貢献します。このインダクタは+125℃までの高温動作と62 Aの定格電流で、磁気飽和することなく高レベルの過渡電流スパイクに対応します。
100%鉛フリーでシールドされたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃に強いデバイスです。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の "グリーン" 標準に適合します。
デバイス仕様表:
ケースサイズ | 1616 |
高さ(mm) | 1.2 |
インダクタンス(µH) | 0.033 ~ 0.068 |
DCR typ. (mΩ) | 1.15 ~ 3.20 |
DCR max. (mΩ) | 1.21 ~ 3.36 |
熱定格電流(A) | 22 ~ 37 |
飽和電流(A) | 30~ 41(1) / 41 ~ 62(2) |
SRF typ. (MHz) | 418 ~ 856 |
(1)L0を20 %低下させるDC電流(A)
(2)L0を30 %低下させるDC電流(A)
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
参照:
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。