Vishay推出用于多相电源具有低直流电阻、高电流密度的高饱和IHSR电感器
器件面向商业应用,采用4 mm x 4 mm 1616外形尺寸
超薄封装,高度仅为1.2 mm

Products mentioned:
IHSR-1616AB-01Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年2月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)IHSR-1616AB-01专为计算机、工业和电信应用多相大电流电源及滤波器而设计,直流电阻 (DCR) 比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差为5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。
宣布,扩展IHSR系列高饱和商用电感器,推出最新4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装器件。Vishay Dale日前发布的器件频率范围高达5MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率 (SRF) 以下大电流滤波(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;薄型大电流电源和滤波器;以及分布式电源系统的DC/DC转换器。
IHSR-1616AB-01典型直流电阻低至1.15 mΩ,电感最大为0.068 µH,在同类技术中具有更高电流密度,而1.2 mm高度可使成品设计更加轻薄。电感器可在+125 °C高温下工作,额定电流最高达62 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。
电感器封装采用100 %无铅 (Pb) 屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力。IHSR-1616AB-01符合RoHS标准和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 | 1616 |
高度(mm) | 1.2 |
电感(µH) | 0.033至0.068 |
典型DCR (mΩ) | 1.15至3.20 |
最大DCR (mΩ) | 1.21至3.36 |
温升电流(A) | 22至37 |
饱和电流 (A) | 30至41(1) / 41至62(2) |
典型SRF (MHz) | 418至856 |
(1) 直流电流(A) 会导致L0下降约20 %
(2) 直流电流(A) 会导致L0下降约30 %
新款电感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。