ビシェイ社、「オートモーティブワールド2019」にて
最先端車載製品を展示
ビシェイ社、「オートモーティブワールド2019」にて
最先端車載製品を展示

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年1月9日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、2019年1月16日~18日開催の「オートモーティブ ワールド 2019」(東京ビッグサイト)展示概要を発表しました。「Think Automotive, Think Vishay」をテーマにコンデンサ、抵抗器、インダクタ、ダイオード、パワーMOSFET、オプトエレクトロニクス製品など、AEC規格に準拠する幅広い車載デバイスを展示します。ビシェイ社のブースは、東ホール5ブースE47-40です。
ビシェイ・アジア、販売担当シニアバイスプレジデント、Johnson Kooのコメント:
「展示会では車載グレードおよびAEC準拠の幅広いデバイスを展示し、知識豊富なテクニカルスタッフがデモを行いご来場者に製品の特長を説明します。XCLAMPRÔ過渡電圧サプレッサや最新MOSFETなどの最先端機能の新製品は、来場者の興味を引くことでしょう。」
展示製品:
- 48 V / 12 Vボードネットシステム、2 kW DC/DCコンバータの主要部品
電気/ハイブリッド電気自動車向けに48 V / 12 Vボードネットシステム、2 kW HV DC/DCコンバータ(400 V / 12 V)のライブデモ。 - DC/DCコンバータ回路での高EMI性能
DC/DCコンバータ回路の3種のインダクタのEMI性能を比較:標準フェライトデバイス、IHLP®薄型大電流インダクタ、電界シールド組み込みIHLEシリーズデバイス - ロードダンプ保護-ロードダンプ保護用、48 V / 12 Vパワートレインの27 V XCLAMPRÔ過渡電圧サプレッサ(TVS)のライブデモ。
- Power Metal Strip®抵抗器のパルス耐力、RTC性能
厚膜デバイスと比較したWSHP2818のパルス耐力性能、及びWSBS8518…35バッテリシャント抵抗器の低RTC特性を示すデモを行います。低抵抗、高電力のPower Metal StripⓇ抵抗器も幅広いケースサイズで展示。 - パワーMOSFETとアナログスイッチ
PowerPAKâ 8x8L、SO-8L、1212などのパッケージの最新MOSFETデバイス、CANバスアプリケーション向けの車載認定アナログスイッチなどを展示。 - EV、PHEVの車載充電器用コンデンサ
低ESR、高ピーク電流を特徴としたDCリンクフィルムコンデンサ、及び クラスX1 (440 VAC) 、Y2 (300 VAC)アプリケーション向けのACライン定格セラミックディスクコンデンサを展示。 - EMI抑制フィルムコンデンサ
標準アクロスザラインアプリケーション(50 Hz / 60 Hz)向けにAEC-Q200 (rev. D) とIEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 グレードIIBに準拠するデバイスを展示。 - eSMP®シリーズパッケージのダイオード
薄型TO-277A 、TO-263ACパッケージの高電流密度表面実装ショットキーバリアダイオード、デュアル高電圧TMBS®ダイオードを展示。 - オンボード、オフボードEV/HEV充電器用ダイオード
65 Aまでの順方向電流、極めて低い電圧降下を提供するデバイスを展示。 - 48 Vボードネット用のフォトトランジスタオプトカプラ
SOP-4ミニフラットパッケージの車載グレードデバイスを展示、DIP-4と比べて30%のボードスペースを節約。 - 近接検出、ディスプレイ調光、ターン&プッシュエンコーディング
4つの異なるスレーブアドレスオプション、高背ドーム設計のトリプルチャネル透過光センサーを組み込む近接+アンビエント光センサーを展示。 - EV、HEV、PHEVのインバータ、コンバータ、車載充電器向けの抵抗器
25℃℃のケース温度で業界最高100 Wの消費電力を提供する厚膜抵抗器を展示。
今年で11回目を迎える「オートモーティブ ワールド」はアジア最大の車載テクノロジーの展示会です。展示会の概要はhttps://www.automotiveworld.jp/ja-jp.html.を参照下さい。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
IHLP, xCLAMPR, Power Metal Strip, eSMP and TMBS are registered trademarks of Vishay Intertechnology. PowerPAK is a registered trademark of Siliconix incorporated.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/