Vishay业界领先车规产品将在2019 Automotive World日本展上悉数亮相
Vishay业界领先车规产品将在2019 Automotive World日本展上悉数亮相
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
宾夕法尼亚、MALVERN— 2019年1月9日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。
Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示,向参观的工程师介绍我们产品的优势。我们相信,光临我们展台的参观者将对其所看到的XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器和最新MOSFET等创新解决方案的创新功能感到兴奋。”
参展亮点:
- 48 V / 12 V板网系统和2 kW高压 DC/DC转换器主要组件— Vishay将现场演示48 V和12 V 板网系统和用于纯电动车和混合动力汽车的2 kW HV DC/DC转换器 (400 V / 12 V)。
- 用于DC/DC转换器电路中的高性能抗电磁干扰(EMI)磁性器件—演示观察DC/DC转换器电路中三种电感器之间EMI性能差异:标准铁氧体器件、Vishay的IHLP® 超薄大电流电感器和带有集成式电场屏蔽功能的IHLE系列电感器。
- 负载突降保护—现场演示用于48 V / 12 V传动系统负载突降保护的新型27 V XCLAMPRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)。
- Power Metal Strip®电阻器抗瞬态脉冲和RTC性能— Vishay将对比演示WSHP2828相比于厚膜电阻在抗脉冲性能上优势,以及WSBS8518…35电池分流电阻器的RTC的优点。同时展示各种外形封装的低阻值、高功率的Power Metal Strip电阻器。
- 功率MOSFET和模拟开关—展品包括我们最新一代采用PowerPAKâ 8x8L、 SO-8L和1212封装的MOSFET器件,以及用于CAN总线应用经过汽车级验证的模拟开关。
- 用于电动汽车和插电式混合动力汽车车载充电器的电容器 — 展示具有低ESR、高峰值电流能力优势的薄膜电容器,以及Class X1 (440 VAC) 和Y2 (300 VAC) 安规瓷片电容器。
- 电磁干扰 (EMI)抑制薄膜电容器 —Vishay将展示符合工频电路应用 (50 Hz / 60 Hz) 标准,通过AEC-Q200 (D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证的器件。
- eSMP®系列封装整流器 — Vishay将展示采用薄型TO-277A和TO-263AC封装的双高压TMBS®整流器以及高电流密度表面贴装肖特基势垒整流器
- 用于车载和非车载电动汽车/插电式混合动力汽车电池充电器的整流器— 器件正向电流达65A,正向压降极低。
- 48 V板网光电三极管耦合器—展示采用紧凑型SOP-4微型扁平封装的汽车级器件,与DIP-4封装相比,节省30 %的PCB空间。
- 在位检测、显示器调光和旋转和按钮编码传感器— Vishay将展示具有四个不同从机地址选项的全集成接近和环境光传感器,以及采用高球面设计的三通道透射式光传感器。
- 用于电动汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车逆变器、直流转换器和车载充电器的电阻器—展品包括可直接安装到散热器上的厚膜功率电阻器,在25 °C温度下,功率达到行业领先的100 W。
目前,Automotive World展已举办11届,是目前亚洲地区最大的汽车技术展览会。欲了解Automotive World Show 2019的更多信息,可访问英文版网站https://www.automotiveworld.jp/en-gb.html,日文版网站https://www.automotiveworld.jp/ja-jp.html,中文版网站https://www.automotiveworld.jp/zh-cn.html。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLP, xCLAMPR, Power Metal Strip, eSMP and TMBS are registered trademarks of Vishay Intertechnology. PowerPAK is a registered trademark of Siliconix incorporated.