Vishay推出交流和脉冲薄膜电容器,符合AEC-Q200标准(D版),耐受THB测试
汽车级金属化聚丙烯薄膜器件工作温度高达+125 °C,适用于混合动力和电动汽车

Products mentioned:
MKP385eMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年11月18日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器,适用于混合动力和电动汽车。Vishay BCcomponents MKP385e系列器件最高工作温度达+125 °C(电压降额观测值),符合IEC 60384-17和AEC-Q200标准(D版),额定电压下60 °C、93 % RH温湿度及偏压(THB)测试长达56天。
日前发布的径向灌封电容器确保恶劣环境条件下,高度稳定的脉冲强度和纹波电流性能,延长使用寿命。器件采用紧凑封装提高密度,适用于板载和感应充电系统、电池管理、无钥匙进入系统、缓冲电路、谐振转换器和电源。
MKP385e系列从400 VDC至2500 VDC提供八种额定电压。额定电压630 VDC以下电容器采用单体结构,630 VDC以上采用系列薄膜结构。电容器额定容量为0.001 µF至15 µF,ESR低至4 mΩ,纹波电流高达19.3 A。器件符合RoHS标准,Vishay可按要求定制。
MKP385e系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至13周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。