Vishay推出采用ESTAspring业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型LVAC功率电容器
器件缩短组装时间并提高连接可靠性实现替代能源应用防振效果

Products mentioned:
PhMKP...-S, PhMKPg...-S, Cylindrical, LVAC, ESTAspringMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年4月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器。Vishay ESTA PhMKP系列功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。
大多数柱状电力电容器采用螺丝连接的IP20接线端子,而ESTAspring连接的PhMKP系列电容不需要螺丝固定。这样,不仅可以更快、更简便地连接,而且持续接触力确保器件整个生命周期最牢固的接触,是连接容易出现松动应用的理想之选。
这款金属化聚丙烯薄膜电容器不需要紧固螺丝,为风电厂、太阳能板和逆变器以及热电站的LV功率校正和谐波滤波器提供完全免维护连接。ESTAspring便于这些应用进行连接目检;只要杠杆闭合,器件则可靠连接。
PhMKP系列器件额定电压230 V至1000 V,输出容量2 kvar至37.1 kvar,最大端子电流90 A。电容采用不锈钢弹簧接头,具有抗腐蚀性,提供充油和干式充气两种版本。器件符合RoHS、UL、cUL和Vishay绿色标准,无卤素。
PhMKP系列电容器现提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。