Vishay Intertechnology präsentiert einen robusten, hochauflösenden Drehgeber für Robotik und andere industrielle oder militärische Anwendungen, die höchste Genauigkeit erfordern
60-mm-Modell mit >13 bit Genauigkeit, 19 bit Auflösung und
>16 bit Wiederholgenauigkeit

Products mentioned:
RAMK060Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 7. Oktober 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, für Industrieroboter- und andere anspruchsvolle Anwendungen vorgesehenen Präzisions-Drehgeber, der robuster ist als bisherige Absolut-Drehgeber und eine höhere Auflösung und höhere Genauigkeit bietet als herkömmliche Hall-Effekt-Sensoren. Der neue RAMK- (Rotational Absolute Magnetic Kit) Drehgeber RAMK060 erzielt dank einer hochentwickelten berührungslosen Technologie eine Genauigkeit von >13 bit, eine Auflösung von 19 bit und eine Wiederholgenauigkeit von >16 bit und ist dabei unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern, Feuchtigkeit, Luftverschmutzung, Vibrationen, Stoßeinwirkungen und Umgebungstemperaturschwankungen. Das Bauteil bietet einen elektrischen Arbeitsbereich von 360° und ist für den Arbeitstemperaturbereich von −40°C bis +85°C spezifiziert (höhere maximale Arbeitstemperaturen auf Anfrage).
Durch das Rotor+Stator-Kit-Design, die außermittige Konstruktion (für Hohlwellenmontage), das flache Profil (~6,5 mm) und das geringe Gewicht (<55 g) ist der Drehgeber RAMK060 eine ideale Lösung für platzbeschränkte Anwendungen, die eine hochgenaue Erfassung von Drehwinkeln erfordern. Der RAMK060 hat einen Außendurchmesser von 60 mm und einen Innendurchmesser von 25 mm. Das Bauteil in ist diversen Mehrgang-Varianten verfügbar, auch in solchen mit interner Backup-Batterie zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit bei einem Ausfall der Systemstromversorgung. Es stehen die Ausgangssignalformate SPI, SSI oder Biss-C zur Auswahl.
Vishays patentiertes Design eignet sich besonders für Anwendungen, die präzise und wiederholte Bewegungen erfordern, wie z.B. Armgelenke für Industrieroboter und kollaborative Roboter, Lenkräder für fahrerlose Transportsysteme und Werkzeugmaschinen für Druck, Textilherstellung und Fräsen.
Die wichtigsten Vorzüge des RAMK060 sind:
- Selbstkalibrierung zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern
- Interne Eigenüberwachung
- Nichtflüchtige Speicherung der letzten Absolutposition vor dem Abschalten oder dem Ausfall der Versorgungsspannung
Diese technologische Architektur gewährleistet optionale Leistungsfähigkeit verbunden mit garantierter Sicherheit.
Der Drehgeber RAMK060 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 16 Wochen. Muster können per eMail an mcbprecisionpot@vishay.com angefordert werden.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.