Vishay推出新型性能可靠、高分辨率位置传感器,适用于机器人及其他精密工业和军事应用
器件尺寸60 mm,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位

Products mentioned:
RAMK060Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚,MALVERN — 2019年10月7日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。
RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计 (用于空心轴组装),~6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量 (< 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度检测角度位置的应用。RAMK060外径60 mm,内径25 mm。提供多种多圈型号,多圈型号带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。输出信号格式包括SPI、SSI或Biss-C。
Vishay的专利设计特别适合要求精确且重复运动的应用,例如工业机器人和协作机器人的手臂关节,自导车辆方向盘,以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。
RAMK060主要优点:
- 自校准以补偿机械偏心
- 内置自我监控
- 断电前记忆最后绝对位置
这种技术架构可提供具有安全保证的最佳性能。
RAMK060现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为16周。需要样品的客户可发送电子邮件至mcbprecisionpot@vishay.com。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。