ビシェイ社、AEC-Q101準拠-30 V と-40 V PチャネルMOSFETを発表
DPAKと比べて実装面積が半分、ボードレベルの信頼性を向上
車載グレードデバイス、業界最小4.4 mΩの低オン抵抗を5 mm x 6 mmガルウィング
リード付き小型PowerPAK® SO-8Lパッケージで提供
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
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、-30 V と-40 V車載グレードPチャネルTrenchFET®パワーMOSFETを、ボードレベルでの信頼性を向上させるガルウィングリード付きのPowerPAK® SO-8Lパッケージで発表しました。AEC-Q101準拠のSQJ407EP とSQJ409EPはDPAKと比べて実装面積を50 %削減します。PCBスペースとコストも削減しながら、市場の5 mm x 6 mmのガルウィングリード付きMOSFETと比べて業界最小のオン抵抗を提供します。
12V車載システムのモーター駆動と主電源は高電力のため、バッテリー逆接保護やハイサイドスイッチングの用途向けに極めて低いオン抵抗を必要とします。ビシェイSiliconixブランドの-30 V SQJ407EP (4mΩ@10V)と-40 V SQJ409EP (7mΩ@10V)はこの要件を満たすように設計されています。このPチャネルMOSFETは、Nチャネルが必要とする正のゲートバイスを作るチャージポンプが不要なためロードスイッチとしても最適です。
本日リリースされたデバイスは+175℃までの高温動作を特長とします。ガルウィングリードは温度サイクル、ボードフレックス、振動、落下時の機械ストレスを軽減し、通常のQFNパッケージと比べて優れたボードレベルの信頼性を提供します。また、車載向けの自動光学的検査(AOI)による結果の信頼性の向上にも貢献します。
全数RgおよびUIS試験済、RoHS準拠の鉛フリー、ハロゲンフリー品です。
サンプルおよび製品は既にご提供可能です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
TrenchFET と PowerPAKはビシェイ社Siliconixの登録商標です。