Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的30 V和40 V P沟道MOSFET,占位空间仅为DPAK封装器件的50%,有效提高板级可靠性
汽车级器件导通电阻低至4.4 mW,采用业内超薄鸥翼引线结构5 mm x 6 mm紧凑型PowerPAK® SO-8L封装
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
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年3月6日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款30 V和40 V汽车级p沟道TrenchFET®功率MOSFET,采用鸥翼引线结构PowerPAK® SO-8L封装,有效提升板级可靠性。SQJ407EP和SQJ409EP通过AEC-Q101认证,占位面积比DPAK封装器件减小50%以上,节省PCB空间并降低成本,同时导通电阻低于任何鸥翼引线结构5 mm x 6 mm封装MOSFET。
由于需要很高功率,12 V汽车系统马达驱动和主电源要求MOSFET在各种应用中具有极低的导通电阻,如电池反向极性保护和高边开关。Vishay Siliconix -30 V SQJ407EP和-40 V SQJ409EP在10 V条件下,导通电阻分别为4.4 mΩ和7.0 mΩ, 完全可以满足这种要求。此外,作为p沟道MOSFET,两款器件是理想的负载开关,不需要电荷泵提供n沟道器件所需的正向栅压。
日前发布的MOSFET工作温度可达+175 °C,同时鸥翼引线结构可缓解温度循环过程中、主板弯曲、振动和意外跌落产生的机械应力,与刚性QFN封装相比,具有更加优异的板级可靠性。鸥翼引线结构还有助于自动光学检测 (AOI) 过程获得更加一致可靠的结果。
器件采用无铅 (Pb) 封装、无卤素、符合RoHS标准,经过100 % Rg和UIS测试。
SQJ407EP和SQJ409EP现可提供样品并已实现量产。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
TrenchFET 和 PowerPAK 是Siliconix 公司的注册商标