2-A- bis 12-A-Synchron-Abwärtsregler im kompakten 5x5-PowerPAK®-Gehäuse bieten eine Spitzeneffizienz von 98%

Die vielseitig einsetzbaren Regler haben einen weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V und benötigen dank interner Kompensation weniger externe Bauteile

For more information:
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
This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. Dezember 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Familien von 2-A- bis 12-A-microBUCK®-Synchron-Abwärtsreglern mit weiten Eingangsspannungsbereichen von 4,5 V bis 55 V (SiC476/7/8/9) bzw. 4,5 V bis 60 V (SiC466/7/8/9). Die neuen Regler von Vishay Siliconix vereinen im kompakten 5x5-PowerPAK®-Gehäuse robuste, hochleistungsfähige n-Kanal-Trench-MOSFETs und einen Controller. Sie zeichnen sich durch hohe Wandlerwirkungsgrade und Leistungsdichte aus und reduzieren durch ihre interne Kompensation die Anzahl der benötigten externen Bauteile. Die neuen microBUCK®-Regler enthalten alle das gleiche Controller-IC und haben die gleichen Abmessungen, unterscheiden sich aber hinsichtlich der MOSFET-Spezifikationen. Dadurch können Entwickler das Verhältnis von Leistungsfähigkeit zu Kosten auf die jeweilige Anwendung optimieren.

Die neuen Regler zeichnen sich durch einen niedrigen Betriebsstrom von nur 156 µA und einer hohen Spitzeneffizienz von bis zu 98% aus und ermöglichen es Entwicklern, die Leistungsverluste zu reduzieren und die Leistungsdichte entsprechend zu erhöhen. Die Kombination aus dem überlegenen thermischen Design des 5 mm x 5 mm großen PowerPAK®-Gehäuses und dem hohen Wirkungsgrad führt zu einer niedrigeren Betriebstemperatur; das kommt der Langzeitzuverlässigkeit zugute und macht einen Kühlkörper entbehrlich. Durch ihren weiten SOA (Safe Operating Area, sicherer Arbeitsbereich) unterstützen die Regler der microBUCK®-Familie höchst unterschiedliche Anforderungen an Betriebstemperaturbereich und maximalen Ausgangsstrom. Dadurch werden Leiterplattenfläche und Systemkosten eingespart, außerdem vereinfacht sich das Temperaturmanagement.

Durch ihre großen Eingangsspannungsbereiche und die im Bereich von 24 V bis hinab zu 0,8 V einstellbare Ausgangsspannung eignen sich die Regler der Familien SiC466/7/8/9 und SiC476/7/8/9 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Hierzu zählen: Gleichspannungswandler für Fabrikautomatisierung und andere industrielle Anwendungen, Gebäudeautomatisierung, Industriecomputer, Stromversorgungen für Basisstationen, 5G-Netzwerkausrüstung und Kleinzellen, Netzadapter, Robotik, Drohnen, Batteriemanagementsysteme, Elektrowerkzeuge, e-Bikes sowie Verkaufs-, Geld- und Spielautomaten.

Die neue Familie SiC46x umfasst die Typen SiC469 (2 A), SiC468 (4 A) , SiC467 (6 A) und SiC466 (10 A); die neue Familie SiC47x umfasst die Typen SiC479 (3 A), SiC478 (5 A), SiC477 (8 A) und SiC476 (12 A). Alle Typen sind untereinander anschlusskompatibel und bieten Entwicklern dadurch eine skalierbare Lösung. Die neuen Regler sind vielfältig konfigurierbar: einstellbare Schaltfrequenz von 100 kHz bis 2 MHz, einstellbare Soft-Start-Funktion und Strombegrenzung, zwei Betriebsarten: erzwungen-kontinuierlich leitend oder Energiesparmodus. Die interne Kompensation beider Familien machen externe RC-Netzwerke überflüssig.

Dank ihrer COT-Architektur begnügen sich die microBUCK®-Regler mit einer sehr kleinen Ausgangskapazität; daraus resultieren ein ultra-schnelles Transientenverhalten und eine geringe Welligkeit bei Leichtlast. Diese Architektur gewährleistet außerdem eine hohe Regelkreisstabilität – auch bei Verwendung preisgünstiger Keramik-Ausgangskondensatoren mit kleinem ESR. Die Regler bieten eine Vielzahl von Schutzfunktionen, darunter Ausgangs-Überspannungsschutz (OVP), Ausgangs-Unterspannungsabschaltung (UVP), Überstromschutz (OCP), Kurzschlussschutz (SCP) mit Auto-retry, Übertemperaturschutz (OTP) und "Power good"-Signal.

Die Reglerfamilien SiC466/7/8/9 und SiC476/7/8/9 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen verfügbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

twitter http://twitter.com/vishayindust
facebook http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

microBUCK und PowerPAK sind eingetragene Warenzeichene der Firma Siliconix Incorporated.

For more information:
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
This release in: