Vishay推出2 A至12 A同步降压稳压器,采用小型5x5 PowerPAK®封装,峰值效率达98 %
通用器件输入电压范围宽达4.5V至60V,内部补偿功能减少外部元器件
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年12月2日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型2 A~12 A microBUCK®系列同步降压稳压器,输入电压范围分别为4.5 V至55 V (SiC476/7/8/9) 和 4.5 V至60 V (SiC466/7/8/9)。Vishay Siliconix器件采用小型5x5 PowerPAK®封装,内含高性能n沟道沟槽式MOSFET与控制器,具有高效率和高功率密度,内部补偿功能则减少外部元器件数量。日前发布的microBUCK®稳压器采用相同控制器IC和封装外形,同时提供一系列MOSFET额定值,设计人员可从中选择最佳性价比组合。
日前发布的稳压器工作电流仅为156µA,峰值效率达98 %,设计人员可减少功耗提高功率密度。高效率结合5 mm x 5 mm PowerPAK®封装优异的热设计,使稳压器能在较低温度下工作,从而提高长期稳定性,而且不需要加装散热片。microBUCK安全工作区范围宽,便于设计人员灵活满足各种工作温度和电流要求。因此,设计人员可以缩小PCB尺寸,简化热管理并降低系统成本。
SiC466/7/8/9和SiC476/7/8/9系列稳压器输入电压范围宽,输出电压在24 V~0.8V范围内可调,适合各种各样的应用,包括工业和工厂自动化DC/DC转换器、家庭自动化设备、工业计算、基站电源、5G网络设备和小型蜂窝、挂墙式变压器稳压、机器人、无人机、电池管理系统、电动工具、自动售货机、ATM机和投币机。
新型SiC46x系列器件包括2 A SiC469、4 A SiC468、6 A SiC467和10 A SiC466,新型SiC47x系列器件包括3 A SiC479、5 A SiC478、8 A SiC477和12 A SiC476。所有器件占位兼容,便于设计者实现扩展应用方案。稳压器具有高度配置能力,开关频率可在100kHz~2MHz范围内调节,可以调整软启动和电流限值,有强制连续工作或节能两种工作模式。两个系列均具有内部补偿功能,不需要外部RC网络。
microBUCK® COT架构具有超快瞬变响应能力,只需要很小的输出电容,在轻载下可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压保护 (OVP)、输出欠压保护 (UVP)、过流电路保护 (OCP)、带自动重试的短路保护 (SCP)、过热保护 (OTP) 和电源良好标志。
SiC466/7/8/9和SiC476/7/8/9系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
microBUCK和PowerPAK是Siliconix公司注册商标。