Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der Serie T55
von Vishay Intertechnology sind jetzt auch in der
Gehäusegröße Z (EIA 7343-19) verfügbar
Die neuen Typen sind niedriger als solche im Standard-V-Gehäuse und ermöglichen dadurch höhere Packungsdichten und flachere Endprodukte

Products mentioned:
T55Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. Februar 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine vergossenen SMT-vPolyTan™-Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der T55 series um neue Typen in der Gehäusegröße Z (EIA 7343-19) erweitert.
Die neuen Kondensatoren von Vishay Polytech sind um 0,1 mm niedriger als vergleichbare Typen im Standard-V-Gehäuse (EIA 7343-20) und ermöglichen somit höhere Packungsdichten und flachere Endprodukte. Die Kondensatoren sind ideal einsetzbar für Anwendungen im Power-Management, zur Batterieentkopplung und zur Energiespeicherung in Computern, Servern, Netzwerkinfrastruktur, SSDs und Wireless-Transceivern.
Die kompakten Baugrößen J, P, A, B, T (flaches B-Gehäuse, max. 1,2 mm), D, V und Z decken einen weiten Kapazitätsbereich von 3,3 µF bis 680 µF ab und bieten Nennspannungen von 2,5 V bis 63 V, die Kapazitätstoleranz beträgt ±20% .
Dank ihrer Polymer-Kathoden bieten diese Kondensatoren ultra-geringe ESR-Werte von 7 mΩ bis 500 mΩ bei +25°C und sind deshalb entsprechenden Mangandioxid-Typen weit überlegen. Kondensatoren mit Kapazitäten bis 1000 µF und ESR-Werten bis 6 mW sind
in der Entwicklung.
Die Kondensatoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +105°C spezifiziert und bieten eine hohe Ripplestrom-Belastbarkeit von bis zu 5,66 A Ieff:
Dank ihres geringen Innenwiderstands lassen sich die Bauteile schnell laden und entladen.
Die Kondensatoren der Serie T55 besitzen bleifreie Anschlüsse, sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green. Die Bauteile sind mit Hochgeschwindigkeits-Bestückautomaten kompatibel und gehören zur Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse Moisture Sensitivity Level (MSL) 3.
Die neuen Kondensatoren im Z-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 12 bis 14 Wochen.
Weitere Informationen:
Weitere Tantalkondensatoren von Vishay
Abfrage der Lagerbestände von Distributoren
Jede Woche aktuelle Informationen: Anmeldung zum Vishay Newsfeed
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
vPolyTan ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.