ビシェイ社、ポリマータンタルチップコンデンサT55シリーズを

Zケース(EIA 7343-19)サイズで発表

標準V ケースより薄く、パッケージ密度の向上により、薄型製品の設計を可能に

T55Series

Products mentioned:

T55
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年2月6日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型ポリマータンタルモールドチップコンデンサvPolyTan™のT55 シリーズの新製品を、Zケース(EIA 7343-19)サイズで発表しました。

本日リリースされたデバイスは標準Vケース(EIA 7343-20)と比べて0.1mm低く、パッケージ密度の向上により薄型製品の設計を可能にします。電力管理、バッテリーデカップリングやコンピュータ、サーバー、ネットワークインフラ機器、SSD無線トランシーバでの蓄電に最適です。

T55シリーズはJ、P、A、B、T(薄型B-最大1.2 mm)、D、V、Zケースサイズ、2.5 V ~ 63 Vの定格電圧で 3.3 µF ~ 680 µFの幅広い容量値範囲を±20 %の許容差で提供します。ポリマーカソード(陰極)により従来の二酸化マンガン品と比べて優れた性能を発揮、25℃で500 mΩ ~ 7 mΩの超低ESRを提供します。容量値が1000 µF、ESRが6 mΩまでの製品が開発中です。

動作温度範囲は-55℃ ~ +105℃、5.66 A IRMSまでの許容リップル電流値と、低い内部抵抗による優れた充放電特性を特長とします。鉛フリー端子のT55シリーズはRoHSに準拠し、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。自動実装装置との相性もよく、吸湿レベル(MSL)はレベル3です

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~14週間です。

参照:

ビシェイ社 タンタルコンデンサの製品ポートフォリオ

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

 

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTanは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: