Vishay Intertechnology erweitert seine Polymer-Tantal-Chipkondensatorserie T55 um Typen im D-Gehäuse mit einstelligen ESR-Werten ab 7 mΩ
Vorteile: geringerer Spannungsabfall, besserer Frequenzgang und
höhere Ripplestrombelastbarkeit bis 5,67 A IRMS

Products mentioned:
T55Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. Juni 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine oberflächenmontierbaren, vergossenen Polymer-Tantal-Chipkondensatoren der Serie T55 vPolyTan™ um neue Typen im D-Gehäuse (EIA 7343-31) erweitert, die sich durch sehr niedrige ESR-Werte im einstelligen Bereich von 9 mΩ bis hinab zu 7 mΩ auszeichnen; weitere Typen mit ESR-Werten ab 6 mΩ sind in der Entwicklung.
Derart kleine ESR-Werte waren bisher nur Typen in größeren Gehäusebauformen vorbehalten; sie liegen 3 mΩ bis 5 mΩ unter den typischen Werten vergleichbarer Kondensatoren im D-Gehäuse. Die neuen Kondensatoren bieten dadurch kleinere Spannungsabfälle, bessere Frequenzgänge und höhere Ripplestrom-Belastbarkeiten bis zu 5,67 A IRMS. Das ermöglicht es, mehrere herkömmliche Kondensatoren durch einen einzigen dieser neuen Kondensator zu ersetzen. Dadurch wird Leiterplattenfläche eingespart, außerdem ermöglicht die geringe Bauhöhe des D-Gehäuses von nur 3,1 mm flachere Endprodukte.
Die Serie T55 in den kompakten Gehäusegrößen J, P, A, B, T (flache B-Variante, max. 1,2 mm), D, V und Z deckt den weiten Kapazitätsbereich von 3,3 µF bis 1000 µF ab und ist mit Nennspannungen von 2,5 V bis 63 V verfügbar; die Kapazitätstoleranz beträgt ±20%. Die Bauteile wurden optimiert für Anwendungen wie Power-Management, Batterieentkopplung und Energiespeicherung in Computern, Servern, Netzwerkinfrastruktur, SSDs und Wireless-Transceivern.
Die für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +105°C spezifizierten Kondensatoren weisen dank ihres sehr geringen Innenwiderstands hervorragende Lade- und Entladecharakteristiken auf. Die Kondensatoren der Serie T55 besitzen bleifreie Anschlüsse, sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green. Die Bauteile sind mit Hochgeschwindigkeits-Bestückautomaten kompatibel und gehören der Feuchtigkeitsempfindlichkeitsklasse Moisture Sensitivity Level (MSL) 3 an.
Die neuen Kondensatoren mit einstelligen ESR-Werten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 14 bis 16 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
vPolyTan ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.