ビシェイ社、ポリマータンタルチップコンデンサのT55シリーズの新製品を発表 7 mΩまでの一桁ESR値をDケースサイズで提供

低い電圧降下、周波数特性の向上、5.67 A IRMSまでの高定格リップル電流

T55SeriesLowESR

Products mentioned:

T55
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年6月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型ポリマータンタルモールドチップコンデンサvPolyTan™のT55シリーズ シリーズの新製品を発表しました。新製品は9 mΩ ~ 7 mΩの一桁のESR値(6 mΩは開発中)を特長とし、Dケースサイズ(EIA 7343-31)で提供されます。

本日リリースされた一桁のESR値のコンデンサは、通常のDケースサイズのデバイスと比べて3 mΩ ~ 5 mΩ低いESRを提供します。その結果、低い電圧降下、周波数特性の向上、5.67 A IRMSまでの高定格リップル電流を実現し、PCB上のコンデンサ数を減らします。Dケースは3.1 mm と低背のため、ボードスペースの削減だけでなく、製品のスリム化に貢献します。

T55シリーズは、2.5 V~63 Vの定格電圧で3.3 µF ~ 1000 µFの幅広い容量範囲と±20 %の容量許容差を提供します。電力管理、バッテリーのデカップリング、およびコンピュータ、サーバー、ネットワークインフラ、SSD、無線トランシーバでのエネルギーストレージ用途に最適です。

デバイスの低い内部抵抗は、優れた充放電特性を実現し、使用温度範囲は-55℃~+105℃です。鉛フリー端子で提供され、RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の 「グリーン」標準に適合しています。自動実装機にも対応し、吸湿レベル(MSL) は3です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は14~16週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

vPolyTan は、Vishay Intertechnology の登録商標です。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: