Vishay T55系列聚合物钽片式电容器新增D外形,只有一位数ESR降至7 mΩ
器件降低压降,提高频率响应,具有高达5.67 A IRMS的优异纹波电流等级

Products mentioned:
T55Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年6月5日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形 (EIA 7343-31) 尺寸器件,一位数ESR值由9 mΩ降至7 mΩ,6 mΩ的ESR值器件正在开发中。
今天发布的电容器保留以前较大外型尺寸,一位数ESR值比D外型尺寸典型值低3 mΩ至5 mΩ。从而有助于降低压降、提高频率响应,并具有高达5.67 A IRMS的优异纹波电流等级,减少PCB基板所需电容器数量。除节省基板空间外,D外形尺寸3.1 mm超薄便于设计更薄的成品。
T55系列外形尺寸为紧凑型J、P、A、B、T(薄型B —最高1.2 mm)、D、V和Z,电容量3.3 µF至1000 µF,额定电压2.5 V至63 V,电容公差为± 20 %。器件适用于计算机、服务器、网络设备、固态硬盘和无线收发器的电源管理、电池解耦和储能。
电容器工作温度-55 °C至 + 105 °C,具有较低内阻,可提高充放电特性。T55系列电容器采用无铅 (Pb) 终端,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。器件可使用高速自动拾放设备进行贴装,潮湿度敏感度等级 (MSL) 为3级。
新型一位数ESR值电容器现可提供样品并已实现量产,订货周期为14至16周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
vPolyTan是Vishay Intertechnology的商标。