Vishay推出新型超薄SMF封装TMBS®整流器节省空间、提高功率密度和能效
1 A至3 A器件反向电压从45 V到150 V,正向压降为0.36 V

Products mentioned:
Selector GuideMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年1月30日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用eSMP®系列超薄SMF (DO-219AB)封装新型1 A、2 A和3 A器件,扩充其表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。Vishay General Semiconductor器件比其他SMA封装整流器节省空间,反向电压从45 V到150 V,3 A电流等级达到业内SMF封装器件最高水平。
目前,3 A电流等级肖特基整流器一般采用SMA封装。日前发布的器件采用更薄的SMF 封装,具有高正向电流的同时增加功率密度。器件封装尺寸 3.7 mm x 1.8 mm,高度降低至0.98 mm, 比SMA封装薄46%,电路板占位空间减少49%。
1 A、2 A和3 A器件正向压降分别为0.36 V、0.40 V和0.43 V,可降低续流二极管和极性保护二极管功耗,提高效率。应用于商业用和工业用高频逆变器、DC/DC转换器等,续流二极管和极性保护二极管功耗,提高效率。器件还提供AEC-Q101认证版本,可用于汽车应用。
新整流器最高工作结温达+175 °C,MSL潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 的1级,LF最高峰值为+260 °C。器件适用于自动贴片工艺要求,符合RoHS标准,无卤素。
器件规格表:
器件型号 | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (A) | IF和TJ条件下VF | 最大TJ (°C) | ||
VF (V) | IF (A) | TA (°C) | |||||
V1FL45 | 1.0 | 45 | 30 | 0.36 | 1 | 125 | 150 |
V1F6 | 1.0 | 60 | 30 | 0.45 | 1 | 125 | 150 |
V1FM10 | 1.0 | 100 | 30 | 0.59 | 1 | 125 | 175 |
V1FM12 | 1.0 | 120 | 30 | 0.61 | 1 | 125 | 175 |
V1FM15 | 1.0 | 150 | 30 | 0.64 | 1 | 125 | 175 |
V2FL45 | 2.0 | 45 | 40 | 0.40 | 2 | 125 | 150 |
V2F6 | 2.0 | 60 | 50 | 0.45 | 2 | 125 | 150 |
V2FM10 | 2.0 | 100 | 40 | 0.62 | 2 | 125 | 175 |
V2FM12 | 2.0 | 120 | 40 | 0.65 | 2 | 125 | 175 |
V2FM15 | 2.0 | 150 | 40 | 0.69 | 2 | 125 | 175 |
V3FL45 | 3.0 | 45 | 50 | 0.43 | 3 | 125 | 150 |
V3F6 | 3.0 | 60 | 60 | 0.49 | 3 | 125 | 150 |
V3FM10 | 3.0 | 100 | 55 | 0.62 | 3 | 125 | 175 |
V3FM12 | 3.0 | 120 | 60 | 0.64 | 3 | 125 | 175 |
V3FM15 | 3.0 | 150 | 40 | 0.66 | 3 | 125 | 175 |
新款TMBS整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。关于上表器件型号的更多信息,请访问www.vishay.com/doc?48477。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
TMBS and eSMP are registered trademarks of Vishay Intertechnology.