ビシェイ社、センサーモジュールを発表、2 mと30 mの長距離、
近接検出性能を提供、光カーテンアプリケーションに最適
300 μsの高速応答時間、スプリアス信号混入を無くす高い干渉強度が特長、
5種の小型パッケージで提供
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、IRセンサーモジュールの新シリーズを5種の小型パッケージで発表しました。ビシェイ社のTSSP9xxx AGC 0は300 μsの高速応答時間を特長とし、2 m迄と30 m迄の長距離および近接検出性能を提供し、光カーテンや周辺保護アプリケーションに最適です。
本日リリースされた固定ゲインのセンサーは前世代デバイスと比べて、スプリアス信号混入を無くす高い干渉強度、光バースト長に近い出力パルス幅を提供します。また、-25℃ ~ +85℃の温度範囲で一定の検出閾値を提供し、より高いDC照度レベルまでの有効なIR信号を検出します。
TSSP9xxx AGC 0は可変輝度のバーストパターンを採用し、玩具、ドローン、ロボット、近接スイッチなど、高速の近接アプリケーション(~15 ms)に最適です。また、ドライヤー、タオルやソープディスペンサー、水栓、トイレ、自動販売機の落下検知、セキュリティやペット用ゲートにも使用可能です。TSSP9xxxシリーズは、PINフォトダイオードとセンサーIC を小型のMinimold (TSSP930..)、Mold (TSSP940..)、Heimdall (TSSP950..)、Panhead (TSSP960..)、Minicast (TSSP980..)パッケージに内蔵し、設計の簡素化に貢献します。
モジュールは2.0 V ~ 3.6 Vの動作電圧範囲、0.8 mAの低電流を特長とし、伝送周波数は38 kHz と56 kHzです。ピーク波長が940 nmのエミッタよりIRパルスを受信するように設計されています。供給電圧とリップルノイズの影響を受けず、EMI削減のシールドを提供し、IRフィルタが可視光を抑制します。RoHS 準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は4週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/