Vishay推出适于光幕应用反射和接近探测距离分别达到2 m和30 m的传感器模块
传感器采用五种小型封装,快速响应时间为300 μs,具有高度抗干扰能力,不受杂散信号影响
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
宾夕法尼亚,MALVERN — 2019年9月30日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出五款紧凑封装类型全新系列红外 (IR) 传感器模块。Vishay Semiconductors TSSP9xxx AGC 0器件快速响应时间为300 μs,反射和接近探测距离分别达到2米和30米,适于光幕和外围警卫应用。
与上一代器件相比,日前发布的固定增益传感器具有高度抗干扰能力,不受杂散信号影响,输出脉冲宽度更接近光脉冲突发长度。此外,探测阈值在-25 °C至+85 °C温度范围内几乎恒定,可探测的有效红外信号高于DC照度水平。
TSSP9xxx AGC 0采用可变强度突发模式,是快速接近应用 (~15 ms ) 的理想选择。传感器适合探测物体距离,可用于玩具、遥控飞机、机器人以及智能接近开关。同时,还可以用作反射式传感器,用于干手器、纸巾或皂液器、自动水龙头、卫生间、自动售货机落物探测,以及安防设备和宠物出入门。为简化应用设计,TSSP9xxx系列传感器将PIN光电二极管和传感器IC集成在小型Minimold (TSSP930..)、Mold (TSSP940..)、Heimdall (TSSP950..)、Panhead (TSSP960..) 和Minicast (TSSP980..) 封装中。
模块工作电压2.0 V至3.6 V,供电电流仅为0.8 mA,载波切换频率为38 kHz和56 kHz。传感器可接收峰值波长940 nm发射器的IR脉冲。器件对电源电压和纹波噪声不敏感,能够屏蔽EMI,IR 滤波器可抑制可见光。TSSP9xxx系列传感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新型传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为四周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。