Vishay推出新型压敏电阻抗浪涌电流能力达13 kA,UL认证工作温度达+125 °C
Vishay推出新型压敏电阻抗浪涌电流能力达13 kA,UL认证工作温度达+125 °C

Products mentioned:
VDRUS SeriesMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年6月26 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻 (MOV),认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。
日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能。
VDRUS系列电阻抗浪涌电流1.8 kA至13 kA、额定电压115 VAC至680 VAC、能量吸收19 J至720 J,有直引线或弯引线两种引线形式。压敏电阻适合用于电炉、洗衣机等家用电器以及电机控制器、AC/DC转换器和断路器等工业应用中的电源控制器和输入滤波器。
器件符合RoHS标准,无卤素,适合自动插件组装、波峰焊和引脚浸锡膏回流焊制程。
VDRUS系列压敏电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为六到八周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。