ビシェイ社、高感度のアンビエント光センサーを発表
ウェアラブル、スマートフォンに最適
独自の光レベルフィルター技術を採用、小型2 mm x 2 mm x 0.4 mmパッケージで
省スペース化を提供

Products mentioned:
VEML6035Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
2019年7月10日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、小型のスマートウォッチやスポーツバンドなど暗いカバーグラスを通した光検出の用途向けに、高感度のアンビエント光センサーを発表しました。ビシェイ社のVEML6035は高感度のフォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビットADCを小型2 mm x 2 mm x 0.4 mm サイズの透明の表面実装型パッケージに内蔵します。ホストへの負荷をなくす閾値の設定外でトリガーされるアクティブなインタラプト機能を特長とします。
VEML6035は簡単なI2Cコマンドを使用し、スマートフォンやウェアラブル等のモバイルデバイスのディスプレイ調光用の光スイッチとして最適で、民生、コンピュータ、産業の幅広い用途に利用可能です。0.4 mmと薄型のため、スペース制限のあるディスプレイ制御向けに幅広いデザインオプションを提供します。
ビシェイ社独自のFiltronTM ウエハーレベル光フィルター技術は、人間の目に近い周辺光スペクトラム感度を実現します。優れた線形性を特長としながら0.004 lx ~ 6710 lxの照度の検出、0.0004 lx/ctの解像度を提供し、低透過率(暗い)レンズを利用可能にします。VEML6035は100 Hz と120 Hzのフリッカーノイズ除去、周辺温度の変化に影響されにくい優れた温度補償安定性を提供します。動作モードの消費電力は170 μAと低く、シャッドダウンモードでは0.5 μAです。
VEML6035の供給電圧とI²Cバス範囲は1.7 V ~ 3.6 Vです。RoHS準拠のハロゲンフリー品で鉛(Pb)フリーの6ピンパッケージで提供され、ビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/