Vishay推出可穿戴设备和智能手机新型高灵敏度环境光传感器
节省空间的新型传感器采用专利滤光片技术,外形尺寸为2 mm x 2 mm x 0.4 mm

Products mentioned:
VEML6035Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年7月10日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出用于智能手表和运动手环等小型应用的新型环境光传感器,这些应用需要非常高的灵敏度,能够通过往往很暗的透镜感光。Vishay Semiconductors VEML6035将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器和16位ADC集成在2 mm x 2 mm x 0.4 mm的小型、透明的表面贴封装中。传感器采用可由阈值窗口外设置启动的活动中断功能,消除主板负载。
VEML6035 通过简单的I2C命令轻松操控,可用于智能手机和可穿戴设备等移动设备显示屏调光,以及各种消费电子、计算和工业应用的光开关。器件0.4 mm纤薄高度为空间受限设计中的显示管理系统提供大量设计选择。
Vishay 获得专利的FiltronTM 晶圆级滤光片技术实现接近人眼的环境光频谱灵敏度。传感器可探测0.004 lx至6710 lx高度线性行为,分辨率低至0.0004 lx/ct,可用于采用低能见度(深色)透镜的应用。传感器高度仅为 0.4 mm,为空间极为受限的设计实施显示管理提供许多新的选择。VEML6035能抑制100 Hz和120 Hz频闪噪声,出色的温度补偿能力可在环境温度变化的情况下保持稳定性。传感器工作模式下功耗仅为170 μA,可编程关闭模式下为0.5 μA。
VEML6035 供电电压和I²C总线电压为 1.7 V至3.6 V,器件采用无铅(Pb)6 引脚封装,符合 RoHS和 Vishay绿色标准,无卤素。
新型环境光传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为16周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。