Vishay Intertechnology präsentiert ultrahelle blaue und grüne LEDs in platzsparenden Gehäusen mit Linse
Hohe Lichtstärke bis 16 000 mcd (typ.) dank neuester InGaN/Saphir-Technologie
und engem Abstrahlwinkel von ±9°

Products mentioned:
VLDB1232.., VLDTG1232..Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. März 2019 – Die Optogrupp von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von ultrahellen blauen und grünen LEDs im kompakten, transparenten SMD-Gehäuse mit Linse. Die platzsparende LED-Serie VLD.1232.. von Vishay Semiconductors basiert auf neuester InGaN/Saphir-Chiptechnologie und besitzt eine Linse mit einem engen Abstrahlwinkel von ±9°; sie erreicht dadurch ohne externe Linse eine extrem hohe Lichtstärke von bis zu 16 000 mcd (typ.).
Aufgrund ihrer großen Helligkeit, ihres kompakten (2,3 mm x 2,3 mm x 2,8 mm) Plastikgehäuses und ihrer hohen Zuverlässigkeit sind die neuen LEDs eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B.: Ampeln und Verkehrszeichen, Innen- und Außenbeleuchtung, Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung für Audio/Video-Geräte, LCD-Schalter und Leuchtreklame.
Die LEDs sind in Ausführungen mit Gullwing- und Reverse-Gullwing-Anschlüssen verfügbar, zeichnen sich durch hohen Lichtstrom aus und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis
2 kV nach JESD22-A114-B. Die Verpackungseinheiten sind nach Lichtstärke und Farbe gruppiert. Die LEDs der Serie VLD.1232.. sind RoHS-konform, halogenfrei, Vishay Green, mit Reflow-Lötprozessen nach J-STD-020 verarbeitbar nach JEDEC Level 2a.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | Farbe | Lichtstärken- bereich (mcd) | @IF (mA) | Wellenlänge typ. (nm) | Durchlasspannung typ. (V) | @ IF (mA) |
VLDB1232.. | Blau | 1800 bis 7100 | 20 | 465 | 3,0 | 20 |
VLDTG1232.. | Grün | 7100 bis 28 000 | 20 | 525 | 2,9 | 20 |
Die LEDs der Serie VLD.1232.. sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von acht Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.