ビシェイ社、ブルー、True Greenの超高輝度LEDを発表、
ドームレンズ付き小型パッケージで省スペース化を提供
最先端InGaN/サファイア技術を採用、16 000 mcdまでの高光度、± 9°の放射角度を提供

Products mentioned:
VLDB1232.., VLDTG1232..Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)のオプトエレクトロニクス部門は本日、「ブルー」「True Green」の超高輝度LEDの新シリーズを小型で無着色のドームレンズ付きSMD省スペースを提供するパッケージで発表しました。VLD.1232..シリーズは、最先端の高輝度InGan/サファイアチップ技術を採用し、標準16 000mcdまでの高光度、外付けレンズ不要で±9°の放射角度を提供します。
本日リリースされたLEDは高輝度で2.3 mm x 2.3 mm x 2.8 mmと薄型のプラスチックパッケージで提供され、信号機や標識、屋内/屋外の照明、オーディオ・ビデオ機器の表示機やバックライト、LEDスイッチ、 電光掲示板広告などの幅広い用途に最適です。
このシリーズはガルウイング/逆ガルウイングで提供され高光束を実現、JESD22-A114-BでのESD耐性は最大2kVです。デバイスは、パッケージ毎に光束と色度で分類されています。VLD.1232..は、ビシェイ社の「グリーン」標準およびRoHSに準拠するハロゲンフリー品です。J-STD-020準拠のリフローはんだ付け、JEDECレベル2a 準拠の処理に対応可能です。
デバイス仕様表:
部品番号 | 色 | 光度範囲 (mcd) | @IF (mA) | 標準波長(nm) | 標準順方向電圧(V) | @ IF (mA) |
VLDB1232.. | ブルー | 1800 ~ 7100 | 20 | 465 | 3.0 | 20 |
VLDTG1232.. | True green | 7100 ~ 28 000 | 20 | 525 | 2.9 | 20 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。