ビシェイ社、長寿命セラミック/クオーツベースのUVCエミッタダイオードを小型SMDパッケージで発表
VLMU35CL..-280-120、小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mmパッケージで提供
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
2019年7月23日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、UVC(短波長UV)エミッタダイオードの新製品である新小型SMDデバイスを、殺菌、衛生、浄化用途向けに発表しました。極めて長寿命のVLMU35CL..-280-120はクォーツウィンドウ付きの3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面実装型パッケージで提供され、外付けレンズが不要、水銀UVCランプの代替に最適です。
本日リリースされたデバイスは放射角度が±60°、20mAで3.2 mW、50 mAで7.5 mWの高放射強度を提供します。VLMU35CL..-280-12はAlGaN技術を採用、6.5 Vの最大順方向電圧、265 nm ~ 285nmの波長範囲を特長とし、同等製品の標準順方向電流が30 mAであるのに対し 70 mAを提供します。
エミッタダイオードの仕様は、浄水、空気浄化、物理的表面の減菌、医療用殺菌、携帯用消毒器に最適です。RoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。JSTD-020による吸湿レベル(MSL)3を満たし、リフローはんだ付けプロセスに対応します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。