Vishay推出长寿命陶瓷/石英基材小型表面贴UVC发光二极管

新型VLMU35CL..-280-120器件外形尺寸3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm

VLMU35CL280120
For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2019717日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型短波紫外线(UVC)发光二极管小型表面贴器件,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CL..-280-120专门用于取代UVC水银灯,具有极长使用寿命,采用3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,配有石英窗口,不需要外置透镜。

日前发布的器件发射角为± 60°,20 mA条件下辐射功率为3.2 mW,50 mA条件下为7.5 mW。

VLMU35CL..-280-12采用AlGaN技术,最大正向电流为6.5V,波长范围265 nm至285 nm,正向电流70 mA,相比之下,典型同类产品为30 mA。

发光二极管性能特别适合用于水和空气净化、物理方式表面杀菌、医院消毒以及便携式消毒设备。VLMU35CL..-280-120符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准3级。

新款UVC发光二极管现可提供样品并已实现量产,供货周期为四到六周。 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

 

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: