Vishay最新推出内嵌石英透镜使用寿命极长的
中功率短波紫外线发光二极管
陶瓷器件采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,
辐射功率为18 mW
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年2月7日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH) 宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。
日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA,正向电压低至4 V,波长范围270 nm至290 nm。
发光二极管性能特别适合用于水和空气净化、物理方式表面杀菌、医院消毒以及便携式消毒设备。VLMU35CM..-280-120符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准3级。
新款UVC发光二极管现可提供样品并已实现量产,供货周期为四周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。