ビシェイ社、2.5 A IGBT / MOSFETドライバを発表

インバータステージ向けに効率性を向上

2.5 Aの高ピーク出力電流が特長

モーター駆動、代替エネルギー、その他高電圧アプリケーションに最適

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

2019年2月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクスの新製品、2.5 A IGBT / MOSFETドライバを発表しました。ビシェイ社のVOD3120AはDIP-8 とSMD-8パッケージで提供され、3.5 mAの低消費電流で低電圧降下を特長とし、インバータステージ向けに効率性を向上します。

本日リリースされたオプトカプラはCMOSテクノロジーを採用し、レイル・ツー・レイル出力ステージのICと光学的に結合されるGaAlAs LEDから構成され、ゲート制御デバイスが必要とする駆動電圧を提供します。VOD3120の出力電圧と電流は、定格電圧1200 V / 100 AまでのIGBTの直接駆動に利用できます。

VIORM = 891 V とVIOTM = 6000 Vの高絶縁耐圧を提供し、モーター駆動、ソーラーインバータ、スイッチモード電源(SMPS)、誘導加熱レンジ、UPS等のガルバニック絶縁に最適です。また、低電圧ロックアウト機能によりIGBT / MOSFETを故障から保護、最小35 kV/μsのコモンモード過渡電圧耐性により、PCB上の高低電圧レベル回路から発生するノイズを抑制します。

オプトカプラは高速スイッチングが求められる用途向けに最大0.5 µsの伝搬遅延を提供します。RoHSに準拠、15 V ~ 30 Vの幅広い電圧範囲、-40℃ ~ +105℃の産業用途で必要な温度範囲で動作します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: