Robuste Optokoppler von Vishay Intertechnology im platzsparenden DIP-6- oder SMD-6-Gehäuse mit 800 V Ausgangs-Sperrspannung und hoher Störsignalisolation
Die für Haushaltsgeräte und industrielle Anwendungen vorgesehenen Bauteile ermöglichen dV/dt-Werte bis 1000 V/µs und bieten große Isolationsabstände
am Ausgang
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. April 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Produkten um zwei neue Optokopplerserien mit Phototriac-Ausgang in kompakten DIP-6- oder SMD-6-Gehäusen mit großen Luft- und Kriechstrecken zwischen den Ausgangsanschlüssen erweitert. Die für Haushaltsgeräte und industrielle Anwendungen vorgesehenen Optokopplerserien VOT8025A und VOT8125A von Vishay Semiconductors zeichnen sich aus durch eine hohe Ausgangs-Sperrspannung von 800 V und eine maximale Ausgangs-Slew-Rate (dV/dt) von 1000 V/µs sowie große Robustheit und hohe Störsignalisolation.
Die neuen Optokoppler dienen dazu, Niederspannungs-Logikbausteine gegenüber 120-VAC-, 240-VAC- oder 380-VAC-Stromnetzen zu isolieren. Die galvanisch getrennten Logikbausteine können beispielsweise zur Steuerung resistiver, kapazitiver oder induktiver Lasten dienen
– u. a. von Motoren, Hubmagneten, Hochstromthyristoren, TRIACs oder Relais. Die Optokoppler bestehen je aus einer GaAs-Infrarot-LED, die optisch an einen Zero-Crossing-TRIAC (Serie VOT8025A) oder einen Random-Phase-TRIAC (Serie VOT8125A) gekoppelt ist. Die Serie VOT8025A ist für minimale Störstrahlung ohne externes Snubber-Netzwerk optimiert, die Serie VOT8125A für phasenunabhängiges Schalten.
Die hohe Ausgangs-Sperrspannung der Optokopplerserien VOT8025A und VOT8125A erhöht die Sicherheitsmargen in Einphasen-Anwendungen und bietet zudem ausreichend Spannungsreserven für Dreiphasen-Anwendungen. Die hohe Isolationsspannung von mindestens 5000 Veff und die großen Isolationsabstände zwischen den Ausgangsanschlüssen sorgen für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Der niedrige Triggerstrom von nur 5 mA vereinfacht die Ansteuerung durch Logikbausteine.
Typische Anwendungen für die RoHS-konformen Optokoppler sind: Leistungs-TRIAC-Treiber in Halbleiterrelais, Dreiphasen-Klimaanlagen, Boiler, Thermostaten, Industriemotorsteuerungen, Netzspannungsschalter sowie Motor-, Lampen- und Ventilsteuerungen in Haushaltsgeräten.
Produktoptionen:
Serie | Gehäusebauform | Teilenummer |
VOT8025A | DIP-6 | VOT8025AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8025AG | |
SMD-6 | VOT8025AB | |
VOT8125A | DIP-6 | VOT8125AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8125AG | |
SMD-6 | VOT8125AB |
Die Optokoppler VOT8025A und VOT8125A sind sofort ab in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von sechs Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.