ビシェイ社、オプトカプラの新製品を省スペース化のDIP-6SMD-6パッケージで発表

 800 Vのオフ電圧、高信頼性とノイズ遮断を提供

1000 V/μs dV/dt、出力時の長絶縁距離が特長、家庭用電化製品、産業機器向けに最適

 

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、フォトトライアック出力の2種のオプトカプラの新製品を小型フラットDIP-6 、SMD-6パッケージで発表しました。VOT8025AVOT8125Aは、800 Vの高オフ電圧、1000 V/μsのdV/dt、出力時の長絶縁距離を特長とし、家庭用電化製品、産業機器向けに高信頼性とノイズの遮断を提供します。

本日発表されたオプトカプラは120 VAC、240 VAC、及び380 VACラインから低電圧ロジックを遮断し、モーター、ソレノイド、高電流サイリスタ又はトライアックやリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。VOT8025AはGaAs赤外LEDとゼロクロス・トライアックが光結合する構造で、外付けスナバネットワークが不要となるためEMIの削減に貢献、VOT8125Aはランダムフェーズ・トライアックとの光結合によりフェーズから独立したスイッチングを実現し、両デバイスともデザインコストとボードスペースを削減します。

VOT8025A とVOT8125Aの高オフ電圧特性が単相アプリケーションでの安全マージンを向上し、3相アプリケーションでも十分な電圧ヘッドルームを確保します。さらなる安全性向上のためにオプトカプラは5000 VRMSの耐絶縁電圧を提供し、出力時の長絶縁距離は広い空間距離を実現します。低トリガー電流は5 mAと低く、デジタルロジックと容易なインタフェースを提供します。

デバイスはRoHS準拠、主な用途例にはソリッドステートリレー、3相エアコン、ボイラー、サーモスタット、産業モーター制御、電線スイッチングのパワートライアック・ドライバ、家庭用電化製品のモーター、ランプ、バルブ制御などがあります。

製品オプション表:

シリーズ

パッケージ版

デバイス#

VOT8025A

DIP-6

VOT8025AD

DIP-6, 400 mil

VOT8025AG

SMD-6

VOT8025AB

VOT8125A

DIP-6

VOT8125AD

DIP-6, 400 mil

VOT8125AG

SMD-6

VOT8125AB

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: