Vishay推出DIP-6和SMD-6紧凑型封装断态电压为800 V的新型光耦,满足高稳定性和噪声隔离要求
1000 V/μs dV/dt和输出端高隔离距离器件适用于家用电器和工业设备
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年4月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦,进一步扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8025A和VOT8125A断态电压高达800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。
日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦合方式连接零交叉TRIAC (VOT8025A系列) 降低EMI,无需外部缓冲器网络,也可以连接随机相位TRIAC (VOT8125A系列),实现相位独立开关,从而降低设计成本并节省电路板空间。
VOT8025A和VOT8125A高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压裕量。为提高安全性,两款光耦最低耐受5000 VRMS隔离电压,输出端高隔离距离实现更宽的焊盘尺寸间隙。5mA低触发电流便于连接数字逻辑接口。
新型光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。
产品规格表:
系列 | 封装版本 | 料号
|
VOT8025A | DIP-6 | VOT8025AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8025AG | |
SMD-6 | VOT8025AB | |
VOT8125A | DIP-6 | VOT8125AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8125AG | |
SMD-6 | VOT8125AB |
目前,VOT8025A和VOT8125A提供样品并已实现量产,供货周期为6周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。