ビシェイ社、新オプトカプラを発表、1000 V/μsの静的dV/dt
家庭用電化製品、産業機器向けに最適
ボードスペースの削減、800 Vの高オフ電圧をDIP-6 、SMD-6パッケージで提供
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
2019年3月11日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクスの新製品、フォトトライアック出力の2種のオプトカプラを小型DIP-6 およびSMD-6パッケージで発表しました。VOT8026A とVOT8123Aは800 Vの高オフ電圧、1000 V/μsの静的dV/dtを特長とし、家庭用電化製品、産業機器向けに高信頼性とノイズの遮断を提供します。
本日発表されたオプトカプラは120 VAC、240 VAC、及び380 VACラインから低電圧ロジックを遮断し、モーター、ソレノイド、高電流サイリスタ又はトライアックやリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。VOT8026Aは、GaAs赤外LEDとゼロクロス・トライアックが光結合する構造で、外付けスナバネットワークが不要となるためEMIの削減に貢献、VOT8123Aは、ランダムフェーズ・トライアックとの光結合によりフェーズから独立したスイッチングを実現し、両デバイスともデザインコストとボードスペースを削減します。
VOT8026A とVOT8123Aの高オフ電圧特性が単相アプリケーションでの安全マージンを向上し、3相アプリケーションでも十分なヘッドルーム電圧を確保します。さらなる安全性向上のために、オプトカプラは最小で5000 VRMSの耐絶縁電圧を提供します。低トリガー電流はVOT8026Aが5 mA、VOT8123Aが10 mAと低く、デジタルロジックと容易なインタフェースを提供します。
デバイスはRoHS準拠、主な用途例にはソリッドステートリレー、3相エアコン、ボイラー、サーモスタット、産業モーター制御、電線スイッチングのパワートライアック・ドライバ、家庭用電化製品のモーター、ランプ、バルブ制御などがあります。
製品オプション表:
シリーズ | パッケージバージョン | デバイス# |
VOT8026A (ゼロクロス) | DIP-6 | VOT8026AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8026AG | |
SMD-6 | VOT8026AT | |
VOT8123A (非ゼロクロス) | DIP-6 | VOT8123AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8123AG | |
SMD-6 | VOT8123AT |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。
製品データシートのリンク:
VOT8026AB:http://www.vishay.com/ppg?84925
VOT8123AB:http://www.vishay.com/ppg?84926
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。