Neue Hochgeschwindigkeits-Infrarotsender von Vishay Intertechnology sind 30% heller und haben keine Lichtverluste durch seitliche Abstrahlung
Die neuen Infrarotsender mit Emissionsmaximum bei 850 nm, 890 nm bzw.
940 nm im kompakten 0805-SMD-Gehäuse mit undurchsichtigen Seitenwänden bieten Lichtstärken bis 13 mW/sr und sind für Betriebstemperaturen von
–40°C bis +110°C ausgelegt
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 20. November 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauteilen um eine neue Serie schneller Infrarotsender im nur 2 mm x 1,25 mm x 0,8 mm großen 0805-SMD-Gehäuse erweitert; dies sind die kleinsten Infrarotsender mit undurchsichtigen Seitenwänden. Die neuen Infrarotsender VSMY5850X01 (850 nm), VSMY5890X01 (890 nm) und VSMY5940X01 (940 nm) von Vishay Semiconductors basieren auf Vishays Oberflächenstrahler-Chip-Technologie SurfLight™ und erzielen dadurch eine im Vergleich zur Vorgängergeneration 30% größere Lichtstärke – und das über den weiten Temperaturbereich von –40°C bis +110°C.
Herkömmliche LED-Infrarotsender besitzen ein Gehäuse aus einem transparenten Epoxidharz und leuchten dadurch nicht nur nach vorne, sondern auch durch die Seitenwände hindurch; das kann zu Halo-Effekten in Kamerabildern führen. Die neuen Infrarotsender mit undurchsichtigen Seitenwänden eignen sich bestens zur Positionsverfolgung in Virtual- oder Augmented-Reality-Anwendungen. Dadurch, dass sie kein seitliches Licht abstrahlen, sind externe Lichtsperren wie z. B. Gummiringe überflüssig, das vereinfacht das Design.
Im Gegensatz zu herkömmlichen IR-Sendern, die Licht in alle Richtungen abstrahlen, tritt bei den SurfLight-Typen der Serien VSMY5850X01, VSMY5890X01 und VSMY5940X01 das Licht fast ausschließlich aus der Oberseite des Chips aus. Dadurch erzielen diese Infrarotsender höhere Lichtstärken von bis zu 13 mW/sr – ideal für Näherungssensoren, optische Schalter und Miniatur-Lichtschranken. Weitere Eigenschaften dieser Bauteile sind, außer ihrer großen Helligkeit: ±60° Halbwertswinkel, Anstiegs-/Abfallzeiten nur 7 ns und Durchlassspannungen
ab 1,6 V bei 100 mA.
Die Infrarotsender VSMY5850X01, VSMY5890X01 und VSMY5940X01 sind nach den strengen AEC-Q101-Richtlinien für Automobilanwendungen qualifiziert, haben eine "Floor-life"-Zeit von 168 Stunden und gehören der MSL- (Moisture Sensitivity Level) Klasse 3 nach J-STD-020 an. Die Bauteile sind mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel, RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".
Muster der neuen Infrarotsender sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 10 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Surlight ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.