Vishay推出新型高速红外发射器,亮度提高30 %,消除多余的侧向辐照光

850 nm890 nm940 nm器件采用带侧光挡板的小型0805表面贴封装,辐照强度达13 mW/sr,工作温度范围-40 °C+110 °C  

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN 20191120—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型2 mm x 1.25 mm x 0.8 mm 0805表面贴装高速红外(IR)发射器,该器件是业内带侧光挡板的最小封装,扩充其光电产品组合。Vishay Semiconductors VSMY5850X01(850 nm)、VSMY5890X01(890 nm)和VSMY5940X01(940 nm)器件采用SurfLight™表面发射器芯片技术,辐照强度比前代器件提高30 %,工作温度范围-40 °C至+110 °C。

传统PCB封装采用全透明环氧树脂内嵌发射器芯片,导致侧光在摄像图像中产生光晕。日前发布的红外发射器侧壁不透明,防止多余的侧向辐照光,不需要外部遮挡,如橡胶圈,从而简化设计,非常适合用于虚拟或增强现实应用的位置跟踪。

与全向发光的标准红外发射器不同,SurfLight VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01几乎所有光和功率都从芯片顶部发出。由于大部分光集中于表面,因此红外发射器辐照强度可达13 mW/sr,适用于接近传感器、光开关和小型光障。器件亮度半强角为± 60°,开关速度仅为7 ns,100 mA条件下正向电压低至1.6 V。

VSMY5850X01、VSMY5890X01和VSMY5940X01符合严格的AEC-Q101标准,适用于汽车应用,仓储寿命为168小时,湿度敏感度等级达到J-STD-020标准3级。器件支持无铅(Pb)回流焊工艺,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新型红外发射器现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

Surlight是Vishay Intertechnology的商标。

For more information:
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com

Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/

This release in: