AEC-qualifizierte WFM-Power-Metal-PlateÔ-Strommesswiderstände von Vishay Intertechnology kombinieren hohe Belastbarkeit mit weitem Wertebereich, machen das Parallelschalten mehrerer Widerstände überflüssig und verbessern dadurch die Messgenauigkeit
2 W oder 3 W Nennbelastbarkeit, Wertebereich 5 mΩ bis 500 mΩ

Products mentioned:
WFMMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Mai 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue Power-Metal-Plate-Strommesswiderstände für Automobilanwendungen mit Nennbelastbarkeiten von 2 W und 3 W in den Gehäusegrößen 2010 und 2512. Die neuen Widerstände der Serie WFM sind für Strommess- und Pulsanwendungen in Stromversorgungen, Messgeräten, Leistungsverstärkern, Wechselrichtern und Batteriemanagement-Schaltungen vorgesehen; sie ermöglichen es Entwicklern, eine Parallelschaltung aus mehreren Widerständen durch einen einzigen Widerstand zu ersetzen und so die Strommessgenauigkeit zu verbessern. Aufgrund der höheren Leistungsdichte beanspruchen die neuen Widerstände weniger Leiterplattenfläche und ermöglichen kleinere, leichtere Endprodukte.
Die WFM-Widerstände besitzen einen kupfernen Wärmeverteiler für bessere Wärmeabfuhr. Dieses Design ermöglicht 2-W- und 3-W-Widerstände in den kompakten Gehäusegrößen 2010 und 2512 unter Beibehaltung der hervorragenden elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Plate-Technologie. Ein patentrechtlich geschützter Fertigungsprozess ermöglicht Widerstandswerte von 5 mΩ bis 500 mΩ mit engen Toleranzen ab ±1,0%.
Die neuen Widerstände eignen sich ideal für Strommess- und Pulsanwendungen aller Art. Typische Anwendungsbereiche sind: ECU-Steuerungen, Steuerungen für bürstenlose DC-Motoren, Batteriemanagement für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge; Hochleistungswechselrichter /Umrichter und Großmotorsteuerungen für industrielle Anwendungen; Stromversorgungen für Bohrloch-Ausrüstung; Umrichter für Hausgeräte und Heizungs-/Klimaanlagen; Power-Management, Umrichter und Sicherheitssysteme in Servern und anderen Computeranwendungen.
Die Widerstände besitzen ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Mangan-Kupfer- oder Nickel-Chrom-Legierung mit einem Temperaturkoeffizienten von weniger als ±20 ppm/ºC, haben eine geringe Induktivität von 0,5 nH bis 5 nH, eine geringe Thermospannung von
<3 µV/°C und sind für den Betriebstemperaturbereich von –65°C bis +170°C spezifiziert. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die Widerstände der Serie WFM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Power Metal Plate ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.