AEC-qualifizierte Shunt-Widerstände der Serie WFP Power Metal PlateTM von Vishay Intertechnology sparen Bauteile ein und ermöglichen genauere Strommessungen
Die für Hybrid-Montage vorgesehenen Bauteile im 3939-Gehäuse haben eine hohe Nennbelastbarkeit von 20 W und sind mit Widerstandswerten ab 2 mΩ verfügbar

Products mentioned:
WFPMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 28. August 2019 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie AEC-qualifizierter Power-Metal-PlateTM-Shunt-Widerstände im 3939-Gehäuse mit 20 W Nennbelastbarkeit und Kelvin-Anschlüssen.
Die für Hybrid-Montage vorgesehenen Widerstände WFPA3939 und WFPB3939 von Vishay Dale können dank ihrer hohen Leistungsdichte eine Parallelschaltung aus mehreren herkömmlichen Widerständen ersetzen; sie sparen dadurch Bauteile und Leiterplattenfläche ein und ermöglichen zudem eine höhere Strommessgenauigkeit in Automobil-, Industrie- und AMS-Anwendungen.
Die neuen Widerstände enthalten ein Kühlelement aus Kupfer, das für eine bessere Wärmeableitung sorgt und es ermöglicht, die Belastbarkeit von Widerständen im 3939-Gehäuse auf 20 W zu erhöhen, ohne auf die hervorragenden elektrischen Eigenschaften der Power-Metal-Plate-Konstruktion zu verzichten. Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile ermöglichen es Entwicklern, mehrere parallelgeschaltete Widerstände mit geringerer Belastbarkeit durch ein einziges hochbelastbares Bauteil zu ersetzen und so den Leiterplatten-Flächenbedarf zu reduzieren und zugleich die Messgenauigkeit zu verbessern – das Ergebnis sind kleinere und leichtere Endprodukte.
Die Widerstände der Serien WFPA3939 und WFPB3939 werden in einem besonderen vertraulichen Fertigungsprozess hergestellt, der extrem kleine Widerstandswerte von 2 mΩ bis 8 mΩ mit Toleranzen ab ±1,0% ermöglicht. Die Bauteile eignen sich ideal für Strommess- und Pulsanwendungen aller Art. Typische Anwendungsbereiche sind elektronische Servolenkungssysteme für Kraftfahrzeuge, Steuerungen für bürstenlose Motoren sowie Batteriemanagement für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge; Hochleistungsumrichter; Großmotorsteuerungen sowie Hochstrom-Steuerungen und -Sensormodule für industrielle Anwendungen; und Stromversorgungen für Messgeräte und AMS-Anwendungen.
Die Widerstände besitzen ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Mangan-Kupfer-oder Nickel-Chrom-Legierung mit einem Temperaturkoeffizienten von nur ±20 ppm/ºC, haben eine geringe Induktivität von <10 nH, eine geringe Thermospannung von <2 µV/°C und sind für den Betriebstemperaturbereich von –65°C bis +170°C spezifiziert. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die neuen Widerstände der Serien WFPA3939 und WFPB3939 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Power Metal Plate ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.