Vishay推出汽车级WFP Power Metal PlateTM 检流电阻器减少电路板元件数量,提高测量精度
混合安装器件采用3939外形尺寸,额定功率高达20 W,阻值低至2 mΩ

Products mentioned:
WFPMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN— 2019年8月28日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM 检流电阻器。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。
日前发布器件特有的结构改进了热管理设计,采用铜散热器,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低功率电阻,从而减少测量误差,降低所需电路板空间,设计体积更小、重量更轻的终端产品。
WFPA3939和WFPB3939采用专有工艺技术实现2mΩ至8mΩ极低阻值,公差低至 ±1.0 %。器件适用于各类检流和脉冲应用,包括汽车电动助力转向系统、无刷直流电机控制、电动和混合动力汽车电池管理,工业用大功率逆变器/转换器控制、大型电机驱动、大功率检流模块,以及仪器仪表电源和AMS等应用。
电阻采用低TCR (± 20 ppm/°C) 固体金属锰铜和镍铬合金电阻芯,电感值小于10 nH,热EMF小于2 µV/°C,工作温度-65 °C至+170 °C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WFPA3939和WFPB3939电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六到八周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Power Metal Plate是Vishay Intertechnology的注册商标