Vishay推出5216外形尺寸高精度、低成本、耐腐蚀WSBS Power Metal Strip®电池旁路电阻
12 W器件可选镀锡端子便于PCB焊接,阻值低至100 µΩ
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
宾夕法尼亚、MALVERN —2019年2月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出5216紧凑外形尺寸的新型WSBS5216和WSBS5216...14 12 W Power Metal Strip®功率金属条电池旁路电阻。这款Vishay Dale AEC-Q200认证器件阻值极低,只有100 µΩ,比霍尔效应检流方案精度高、成本低,同时WSBS5216...14可选镀锡端子便于PCB焊接,并提高了耐腐蚀能力。
日前发布的器件采用独有加工技术实现极低阻值。这种低阻值使其能够测量出更精确的数据,决定电池的充电和放电,有助于设计师满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重型工业应用特定客户的电池管理需求。
WSBS5216和WSBS5216...14采用低TCR (± 20 ppm/°C) 固体金属锰铜合金电阻芯,端子与电阻芯采用焊接方式连接,可检测连续电流高达346A。电阻自感小于5nH,热电动势 (EMF) 低于1 µV/°C,工作温度-65 °C到+170 °C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS5216和WSBS5216...14现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为8到10周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Power Metal Strip®是Vishay Intertechnology的注册商标。