ビシェイ社、WSBS Power Metal Strip®シャント抵抗器を発表
NiCrの抵抗素子と独自の端子構造でTCR性能と精度を向上
2本の検出ピン付きタイプ、100 µΩの低い抵抗値、36 Wの定格電力を提供
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
2019年4月11日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は、本日2種のPower Metal Strip® シャント抵抗器を発表しました。WSBS8518…34とWSBS8518...35は、較正用のノッチ(くぼみ)が付いたニッケル・クロム合金の固体金属抵抗素子とブーツ形状の接続端子部が特長で、TCR(抵抗温度係数)性能を±10 ppm/℃まで向上し、幅広い温度範囲にて高精度を提供します。
本日リリースされたビシェイDaleブランドのデバイスは、100 µΩの極めて低い抵抗値で36 Wの定格電力を提供し、マンガン合金の抵抗素子やホール効果を利用した電流検出方法と比べて高精度かつ低コストを実現します。WSBS8518...35の2本の検出ピンはPCBへの実装を容易にし、一定した検出位置を保ちます。
8518サイズのデバイスは、ビシェイ社独自のプロセス技術を採用した極めて低い抵抗値により、大電流への対応を可能とします。ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、電気自動車及びトラック、電動フォークリフト、大型UPSシステム、その他重工業用途におけるバッテリー管理に最適です
WSBS8518...34 とWSBS8518...35は全溶接構造で、インダクタンス値は5nH以下、熱起電力(EMF)も1.25µV/℃以下に低く抑えられており、動作温度範囲は-65℃~+170℃です。製品はRoHS準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~12週間です。
参照
Power Metal Strip® 抵抗器の製品ポートフォリオ
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
・「Power Metal Strip」はビシェイ社の登録商標です。