Vishay推出采用镍铬电阻层和独特端子设计的WSBS Power Metal Strip®电池分流器提高精度并改进RTC性能
器件带两个插针检流引脚,阻值低至100 µΩ,额定功率达36 W
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2019年4月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款WSBS8518...34和WSBS8518...35 Power Metal Strip®电池分流器,采用固体金属镍铬合金电阻层,接头采用校准槽和“升压”设计,改进TCR性能(低至± 10 ppm/°C),提高工作温度范围内的精度。
日前发布的Vishay Dale器件电阻极低,仅为100 µΩ,额定功率达36 W,比锰合金分流器和霍尔效应检流方式精度更高,成本更低,WSBS8518...35的两个传感引脚在 PCB安装过程中起辅助作用,使分流器触点位置保持一致。
新款电阻外形尺寸为8518,采用独有加工工艺实现极低阻值,支持大电流。器件适用于汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车以及电动叉车、大型UPS系统和其他重型工业应用的电池管理。
WSBS8518...34和WSBS8518...35采用全焊接结构,电阻自感值小于5 nH,热电动势(EMF)小于1.25 µV/°C,工作温度-65 °C至+170 °C。电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...34和WSBS8518...35现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10至12周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Power Metal Strip是Vishay Intertechnology的注册商标。