Vishay Resistors University 프로그램이란?
Vishay Resistors University는 디자인 엔지니어 또는
비-엔지니어 파트너를 위한 교육 프로그램입니다. 엔지니어께서는 어플리케이션의 최상의 기술을 위한 저항 선정을
하실 수 있도록 도움이
되실 것이며, 확실히 다른 성능을 체감하실 수 있으실 것입니다.
중국, 한국, 일본등 아시아에서 Vishay Resistor University를 시작합니다.
EV / HEV 및 48 V
가까운 미래에 화석 연료 자동차의 시대가 끝날 것입니다. 이 교육과정에서는 화석 연료를 대체할 새 에너지를 사용하는 차량에서 활용되는 Vishay 저항기와 인덕터에 대해 자세히 알아봅니다.
48 V System
오늘날 자동차에서 많은 새로운 기능에 대해 12V시스템만으로는 충분하지 않습니다.여기에서는 새로운 48V시스템에 적용할 수 있는 신제품들에 대해 이야기 해보겠습니다.
xEV를 위한 포커스 제품들
이 모듈에서는xEV시장에서 강력한 회로 설계를 위해 Vishay 저항을
어떻게 고르는지, 각 다이어그램에 제안드리는 Vishay 저항 솔루션은 어떤 것이 있는지 설명합니다.